トピックス
トピックス
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
2:51
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
3:15
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
3:48
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
3:41
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
3:40
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
3:47
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
2:35
48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
4:27
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
4:38
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
パワー半導体への挑戦
1:49
東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
3:15
サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
3:48
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。
3:47
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。
2:35
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
4:27
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
パワー半導体への挑戦
東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。
1:49
半導体製品 関連動画
半導体製品 関連動画
-
動画を再生 SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
3:20
-
動画を再生 MOSFETドライバーIC TCK401G 応用と回路
MOSFETドライバーIC TCK401G 応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2:47
-
動画を再生 LED照明用100W電源
LED照明用100W電源
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
3:30
-
動画を再生 300W 絶縁型DC-DCコンバーター
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
-
動画を再生 ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
-
動画を再生 低ノイズオペアンプTC75S67TU 脈拍センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TU 脈拍センサー向け応用回路
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
LDOレギュレーター TCR15AGADJ 応用と回路
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
-
動画を再生 フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
-
動画を再生 48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
-
動画を再生 低ノイズオペアンプTC75S67TU 焦電型赤外線人感センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TU 焦電型赤外線人感センサー向け応用回路
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
ストレージ製品 関連動画
ストレージ製品 関連動画
-
動画を再生 12枚ディスクが拓く、HDD大容量化の次なるステージ
12枚ディスクが拓く、HDD大容量化の次なるステージ
超薄型ガラス基板や精密設計など、5つのコア技術で実現する東芝の12枚ディスクアーキテクチャーをご紹介します。
0:44
-
動画を再生 大容量化を支えるHDD記録技術「SMR」とは
大容量化を支えるHDD記録技術「SMR」とは
データトラックを部分的に重ねて記録し、高い記録密度を実現するSMR(瓦記録)方式。その仕組みと特長をわかりやすく解説します。
0:49
-
動画を再生 HDDの記録密度を進化させる「HAMR」技術
HDDの記録密度を進化させる「HAMR」技術
レーザーによる局所加熱と精密な制御で、さらなる高記録密度化を可能にするHAMR(熱アシスト磁気記録)技術をご紹介します。
0:51
-
動画を再生 TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:18
-
動画を再生 東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝3.5インチ型内蔵ハードディスクは、お客様の用途に最適な製品シリーズをラインナップ。Proモデルはお客様のさらに高いご要望にも応えます。 - 高負荷NASにおける高いワークロードやベイ数のご要望に応える「N300 Pro」 - NAS用24時間365日連続動作可能でRAIDに最適な「N300」 - 高機能監視カメラシステムに適した「S300 Pro」 - 監視カメラシステムに適した「S300」 - ハイパフォーマンスデスクトップPCやゲーミングPCに適した「X300」
1:14
-
動画を再生 データ社会を支える東芝HDD
データ社会を支える東芝HDD
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34
-
動画を再生 東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:46
-
動画を再生 東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。
2:45