-
動画を再生 車載用モータドライバIC 3in1パッケージ技術 (2019)
車載用モータドライバIC 3in1パッケージ技術 (2019)
0:52
-
動画を再生 スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー (2019)
スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー (2019)
2:05
-
動画を再生 1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード (2019)
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード (2019)
1:36
-
動画を再生 ロボティクス制御用デモセット (2019)
ロボティクス制御用デモセット (2019)
1:17
-
動画を再生 Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG) (2019)
Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG) (2019)
1:47
-
動画を再生 大電流フォトリレーリファレンスモデル紹介 -2018-
大電流フォトリレーリファレンスモデル紹介 -2018-
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57
-
動画を再生 1.6kW スイッチング電源リファレンスボード紹介 -2018-
1.6kW スイッチング電源リファレンスボード紹介 -2018-
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28
-
動画を再生 ACサーボモータのベクトル制御デモ紹介 -2018-
ACサーボモータのベクトル制御デモ紹介 -2018-
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
0:50
-
動画を再生 M470(TXファミリー)ACサーボリファレンスモデル紹介 -2018-
M470(TXファミリー)ACサーボリファレンスモデル紹介 -2018-
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:44
-
動画を再生 Closed loop技術紹介デモ -2018-
Closed loop技術紹介デモ -2018-
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
-
動画を再生 DCモータのシステム開発サポートツールのご紹介 -2018-
DCモータのシステム開発サポートツールのご紹介 -2018-
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
1:09
-
動画を再生 車載ヘッドアップディスプレイデモ紹介 -2018-
車載ヘッドアップディスプレイデモ紹介 -2018-
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28
- その他をロード