東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
2:45
説明
関連動画
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
さらに表示
簡易表示
2:45
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
データトラックを部分的に重ねて記録し、高い記録密度を実現するSMR(瓦記録)方式。その仕組みと特長をわかりやすく解説します。
0:49
レーザーによる局所加熱と精密な制御で、さらなる高記録密度化を可能にするHAMR(熱アシスト磁気記録)技術をご紹介します。
0:51
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:18
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:46
東芝3.5インチ型内蔵ハードディスクは、お客様の用途に最適な製品シリーズをラインナップ。Proモデルはお客様のさらに高いご要望にも応えます。 - 高負荷NASにおける高いワークロードやベイ数のご要望に応える「N300 Pro」 - NAS用24時間365日連続動作可能でRAIDに最適な「N300」 - 高機能監視カメラシステムに適した「S300 Pro」 - 監視カメラシステムに適した「S300」 - ハイパフォーマンスデスクトップPCやゲーミングPCに適した「X300」
1:14
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34