車載MOSFET 新SMDパッケージ “S-TOGL™” のご紹介
2:04
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
関連動画
In トピックス
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
4:27
-
動画を再生 3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
-
動画を再生 製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
-
動画を再生 サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
サーバー用 1.1kW ITTF方式AC-DCコンバーター
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
3:48
-
動画を再生 電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
-
動画を再生 東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26