-
動画を再生 超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
-
動画を再生 ロードロップアウトレギュレーター
ロードロップアウトレギュレーター
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
0:53
-
動画を再生 USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
-
動画を再生 AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) 技術
AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) 技術
AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) は、負荷トルクに合わせてリアルタイムに駆動電流を自動最適化する東芝オリジナルのステッピングモータ駆動技術です。不要な電流を削減し、圧倒的な省電力化と発熱抑制を実現します。
3:21
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)
ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
1:31
-
動画を再生 東芝モーターコントロールドライバー評価ボードの紹介
東芝モーターコントロールドライバー評価ボードの紹介
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
-
動画を再生 自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコン TXZ™ファミリー M3Hグループ評価ボードの紹介
Arm®コア搭載東芝マイコン TXZ™ファミリー M3Hグループ評価ボードの紹介
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:30
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
-
動画を再生 高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
-
動画を再生 センサ制御向け・Arm®コア搭載東芝マイコンTXファミリーM060グループ評価ボード
センサ制御向け・Arm®コア搭載東芝マイコンTXファミリーM060グループ評価ボード
M060グループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:04
- その他をロード