使用SiC MOSFET的3相逆变器
4:45
描述
相关视频
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
查看更多
查看更少
4:45
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
3:59
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:37
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36