eFuse应用电路参考设计
4:09
描述
相关视频
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
查看更多
查看更少
4:09
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
Power supplies for servers are now required to be more efficient, more powerful, and more space-saving, making high power density essential. By adopting our latest surface-mounted SiC devices, we have achieved high power density by separating the pow
3:56
The three-phase brushless DC motor drive circuit, which combines six MOSFETs (TPH1R204PB, TPH2R408QM) and a gate driver (TB67Z833SFTG), enables compact yet highly efficient motor control. It supports various input modes. This reference design provide
3:53
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38
东芝电子元件及存储装置株式会社使用300mm硅晶圆制造功率半导体,为实现碳中和和抑制功耗增加做出贡献。
1:47
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06