车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
2:21
描述
相关视频
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
查看更多
查看更少
2:21
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
3:59
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:37
东芝电子元件及存储装置株式会社使用300mm硅晶圆制造功率半导体,为实现碳中和和抑制功耗增加做出贡献。
1:47
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
13:36
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
4:53