- 
  
    播放视频 车载MOSFET新型SMD封装“S-TOGL™”介绍
车载MOSFET新型SMD封装“S-TOGL™”介绍
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
 - 
  
    播放视频 车载音频功率放大器 高可靠性、高效率的功率放大器产品线
车载音频功率放大器 高可靠性、高效率的功率放大器产品线
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
 - 
  
    播放视频 48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
 - 
  
    播放视频 低压差稳压器
低压差稳压器
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
 - 
  
    播放视频 车载直流有刷电机驱动IC:TB9054FTG/TB9053FTG
车载直流有刷电机驱动IC:TB9054FTG/TB9053FTG
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
 - 
  
    播放视频 超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
 - 
  
    播放视频 新型东芝光继电器P-SON封装介绍
新型东芝光继电器P-SON封装介绍
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58
 - 
  
    播放视频 基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ族M4G组 评估板介绍
基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ族M4G组 评估板介绍
该视频介绍了搭载东芝M4G群MCU的评估板。 东芝M4G群MCU集成了多种接口及通信信道,是适用于MFP/音视频设备等高速数据处理的通用MCU。 支持Arm Mbed,搭载多种评估配件,并在视频中介绍了上机操作实例中的多种例程,帮助您在使用M4G群MCU前,确认它的功能和特点。
1:31
 - 
  
    播放视频 东芝电机控制驱动器评估板介绍
东芝电机控制驱动器评估板介绍
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
 - 
  
    播放视频 东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
 - 
  
    播放视频 步进电机驱动技术ACDS(高级电流检测系统)
步进电机驱动技术ACDS(高级电流检测系统)
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
 - 
  
    播放视频 适用于车载抬头显示器投影位置调整等应用的TB9120FTG(步进电机驱动IC)
适用于车载抬头显示器投影位置调整等应用的TB9120FTG(步进电机驱动IC)
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
 - 加载更多