车载音频功率放大器 高可靠性、高效率的功率放大器产品线
2:01
描述
相关视频
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
查看更多
查看更少
2:01
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58