超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
0:44
描述
相关视频
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
查看更多
查看更少
0:44
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34