车载直流有刷电机驱动IC:TB9054FTG/TB9053FTG
2:09
描述
相关视频
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
查看更多
查看更少
2:09
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
该视频介绍了搭载东芝M4G群MCU的评估板。 东芝M4G群MCU集成了多种接口及通信信道,是适用于MFP/音视频设备等高速数据处理的通用MCU。 支持Arm Mbed,搭载多种评估配件,并在视频中介绍了上机操作实例中的多种例程,帮助您在使用M4G群MCU前,确认它的功能和特点。
1:31
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58