過熱監視IC"Thermoflagger™"TCTH021BEを応用した過熱監視回路リファレンスデザインのご紹介
3:28
説明
関連動画
過熱監視IC"ThermoflaggerTM"は、PTCサーミスターと組み合わせてシンプルなソリューションで過熱監視回路を構成することができます。回路設計情報などはリファレンス設計として入手できます。
さらに表示
簡易表示
3:28
過熱監視IC"ThermoflaggerTM"は、PTCサーミスターと組み合わせてシンプルなソリューションで過熱監視回路を構成することができます。回路設計情報などはリファレンス設計として入手できます。
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供
6:30
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56
3:47
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:41
7:24