300mA出力LDOレギュレーター 電源回路への応用
2:43
説明
関連動画
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In トピックス
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
4:27
-
動画を再生 サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
3:15
-
動画を再生 3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
-
動画を再生 電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
-
動画を再生 3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
-
動画を再生 面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
3:45