面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
3:45
説明
関連動画
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
さらに表示
簡易表示
関連動画
In トピックス
-
動画を再生 電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
リファレンスデザインの紹介:コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
4:27
-
動画を再生 3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
-
動画を再生 300mA出力LDOレギュレーター 電源回路への応用
300mA出力LDOレギュレーター 電源回路への応用
小型軽量かつ安定した出力電圧と省電力化が求められるモバイル機器をはじめ、さまざまな電子機器で広く利用可能。
2:43
-
動画を再生 車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。
2:35
-
動画を再生 サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
3:15