嵌入微控制器的车载栅极驱动IC SmartMCD™——TB9M003FG
4:53
描述
相关视频
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
查看更多
查看更少
4:53
TB9M003FG将电机栅极驱动电路、MCU和外围组件集成到一块芯片中。支持无霍尔的1分流矢量控制,有助于实现ECU电路板和系统的小型化,简化电路板和系统的设计
双向DC-DC转换器可实现电动汽车中12V和48V电池系统的双向电压转换。该参考设计采用东芝半导体器件,可实现了高效率运行。
2:56
随着数据中心规模不断扩大,电源的要求也越来越高,需满足“高效率”、“大功率”和“小型化”等要求。通过采用我们最新的SiC器件,以及与主板分离的子板设计方式,从而实现了电源的高功率密度。
3:59
采用3相图腾柱拓扑结构和1200V SiC MOSFET,支持312V至528V 3相AC输入,在750V DC电压下可提供高达10kW的功率。 适合使用3相AC电源输入的电动汽车充电桩和各种工业设备等应用。
2:59
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
3:31
碳中和推动了电动自行车及快速充电的需求增长。此参考设计是一款适用于电动自行车的3kW快速充电器电源。
3:51
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
3:36