车载MOSFET新型SMD封装“S-TOGL™”介绍
2:06
描述
相关视频
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
查看更多
查看更少
2:06
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
DFN2020B(WF)封装采用可焊锡侧翼引脚结构,可通过AOI设备确认可焊性。与SOT-23F封装相比,该封装在实现高散热性的同时,减少了约43%的贴装面积。
2:47
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06