DTMOSⅥ系列高压MOSFET
1:06
描述
相关视频
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
查看更多
查看更少
1:06
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36