话题
话题
eFuse应用电路参考设计
4:09
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
Introduction of Toshiba Thermoflagger™(Overtemperature Detection IC)
13:36
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
3:36
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
使用了共漏极MOSFET SSM10N961L的电源多路复用器
3:59
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
使用SiC MOSFET的3相逆变器
4:45
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
CXPI Driver Receiver IC TB9032FNG
2:41
TB9032FNG is a physical layer interface driver receiver IC compliant with the CXPI automotive communication protocol standard. It contributes to vehicle lightweighting by reducing the wiring harnesses of HMI devices in vehicle.
使用TB9083FTG实现汽车系统的高级别安全性
3:18
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
eFuse应用电路参考设计
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
Introduction of Toshiba Thermoflagger™(Overtemperature Detection IC)
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
13:36
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
使用了共漏极MOSFET SSM10N961L的电源多路复用器
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
3:59
使用SiC MOSFET的3相逆变器
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:45
CXPI Driver Receiver IC TB9032FNG
TB9032FNG is a physical layer interface driver receiver IC compliant with the CXPI automotive communication protocol standard. It contributes to vehicle lightweighting by reducing the wiring harnesses of HMI devices in vehicle.
2:41
使用TB9083FTG实现汽车系统的高级别安全性
TB9083作为一款栅极驱动IC,非常适用于对安全性要求特别高的应用。该产品具有三个主要特点,安全继电器驱动电路、小型化和外部FET诊断。此外,还支持ASIL-D安全标准。
3:18
半导体产品
半导体产品
-
播放视频 采用TB9103FTG的车载直流有刷电机控制电路参考设计
采用TB9103FTG的车载直流有刷电机控制电路参考设计
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
-
播放视频 SiC MOSFET模块栅极驱动电路参考设计
SiC MOSFET模块栅极驱动电路参考设计
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
-
播放视频 3相逆变器的隔离栅极驱动电路参考设计
3相逆变器的隔离栅极驱动电路参考设计
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28
-
播放视频 MCU Motor Studio PC Tool
MCU Motor Studio PC Tool
3:45
-
播放视频 MCU Motor Studio Unique Feature
MCU Motor Studio Unique Feature
7:23
-
播放视频 Online Circuit Simulator Function Introduction
Online Circuit Simulator Function Introduction
This video briefly introduces the functions of the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on the Web.
1:39
-
播放视频 Online Circuit Simulator Operation Procedure
Online Circuit Simulator Operation Procedure
This video explains in detail how to use the Online Circuit Simulator, a MOSFET selection tool that can simulate circuits on a Web.
11:12
-
播放视频 车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21
-
播放视频 车载MOSFET新型SMD封装“S-TOGL™”介绍
车载MOSFET新型SMD封装“S-TOGL™”介绍
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
-
播放视频 高压1500V车载光继电器TLX9160T的介绍
高压1500V车载光继电器TLX9160T的介绍
TLX9160T是适用于高压汽车电池的光继电器。该器件采用SO16L-T封装,具有1500V(最小值)的高输出耐受电压。
0:42
-
播放视频 车载音频功率放大器 高可靠性、高效率的功率放大器产品线
车载音频功率放大器 高可靠性、高效率的功率放大器产品线
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
-
播放视频 Introduction of Toshiba Thermoflagger™(Overtemperature Detection IC)
Introduction of Toshiba Thermoflagger™(Overtemperature Detection IC)
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
13:36
存储产品
存储产品
-
播放视频 TOSHIBA NAS HDD - N300 Series
TOSHIBA NAS HDD - N300 Series
Toshiba N300 NAS HDD offers unprecedented reliability for NAS and other high-performance storage systems. It is optimized to meet the tough requirements of 24/7 high-capacity storage. Suitable for personal, home office and small business use.
0:46
-
播放视频 TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
Toshiba S300 Pro and S300 Surveillance Hard Drive is designed and tested for 24/7 reliable surveillance, built for speed, capacity, and longer content retention.
1:18
-
播放视频 TOSHIBA Internal HDD for Consumer & Professional Use
TOSHIBA Internal HDD for Consumer & Professional Use
- N300 Pro Series for Proffesional NAS - N300 Series for 24/7 NAS operation - S300 Pro Series for High-class Surveillance System - S300 Series for Surveillance System - X300 Series for High-performance Desktop/Gaming PC
1:05
-
播放视频 Toshiba HDD is an essential device providing the foundation for a data-driven society
Toshiba HDD is an essential device providing the foundation for a data-driven society
Toshiba HDD is an essential device providing the foundation for a data-driven society, earning the trust of customers worldwide. As we continue to enhance capacity and performance, our storage product will contribute to society.
0:39
-
播放视频 为什么数据中心会选择东芝硬盘?
为什么数据中心会选择东芝硬盘?
该视频以易于理解的方式介绍了客户不断支持东芝近线硬盘的关键因素。
2:45