无绳电动工具逆变器参考设计
4:25
描述
相关视频
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
查看更多
查看更少
4:25
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
碳中和推动了电动自行车及快速充电的需求增长。此参考设计是一款适用于电动自行车的3kW快速充电器电源。
3:51
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
3:36
采用3相图腾柱拓扑结构和1200V SiC MOSFET,支持312V至528V 3相AC输入,在750V DC电压下可提供高达10kW的功率。 适合使用3相AC电源输入的电动汽车充电桩和各种工业设备等应用。
2:59
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48V。该参考设计为48V服务器提供了一款1.6kW LLC AC-DC转换器,针对1U机架进行了优化,并采用了新一代MOSFET和SiC二极管,以实现高效率和高性能。
3:22
随着数据中心规模不断扩大,电源的要求也越来越高,需满足“高效率”、“大功率”和“小型化”等要求。通过采用我们最新的SiC器件,以及与主板分离的子板设计方式,从而实现了电源的高功率密度。
3:59
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
3:31