リファレンスデザインの紹介:1.6kW T型3レベル方式PFC電源
4:21
説明
関連動画
T型3レベルPFC電源を使用する事により、サーバーなどで使用される大容量電源の効率向上や小型化を実現できます。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
4:21
T型3レベルPFC電源を使用する事により、サーバーなどで使用される大容量電源の効率向上や小型化を実現できます。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3相インバーター用各種保護機能搭載絶縁ゲートドライバー、7in1パワーモジュールのゲート駆動を小型基板で実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
3:02
7:24
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
2:04
3:47
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:41
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56