1.6kW通信機器用48V出力電源
3:24
説明
関連動画
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
さらに表示
簡易表示
3:24
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
3:08
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
スマートフォンやウェアラブル機器など、Wi-Fi対応のモバイル機器における、LDOレギュレーターを用いたRFブロック向け電源への応用に利用可能。
3:26
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55