低ノイズオペアンプTC75S67TU 電流センサー向け応用回路
2:41
説明
関連動画
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
さらに表示
簡易表示
2:41
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
3:30
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
焦電型赤外線人感センサーを例に、微小な検知信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:26
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03