LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
2:55
説明
関連動画
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
さらに表示
簡易表示
2:55
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
3:20
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2:47
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12