車載向けCXPI通信応用回路
3:08
説明
関連動画
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
さらに表示
簡易表示
関連動画
In リファレンスデザインセンター
-
動画を再生 48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
48Vバス電源対応1.2V/100A出力 DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから、各種デバイスへ1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路の特徴や、 基板の使用方法などを紹介します。
3:12
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ MCU向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ MCU向け電源回路
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
-
動画を再生 LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズ IoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
-
動画を再生 ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
-
動画を再生 LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDO レギュレーターTCR5BM/8BM シリーズ CMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
スマートフォンなどのカメラ搭載機器において有用な、LDOレギュレーターを用いたCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源への応用を紹介します。
2:55
-
動画を再生 フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03