サーバーファン デモ機:TC78B027FTG
3:26
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
関連動画
In モータードライバー
-
動画を再生 56W家電用インバーターモーターデモ機 :TC78B041FNG
56W家電用インバーターモーターデモ機 :TC78B041FNG
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
-
動画を再生 3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:57
-
動画を再生 高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
2:57
-
動画を再生 ファン・ブロアー向け、センサーレスBLDCモータードライバ:TC78B009FTG
ファン・ブロアー向け、センサーレスBLDCモータードライバ:TC78B009FTG
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
-
動画を再生 車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:SmartMCD™適用ボディ系モーター制御回路
リファレンスデザインの紹介:SmartMCD™適用ボディ系モーター制御回路
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:32