高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
2:57
説明
関連動画
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
さらに表示
簡易表示
2:57
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:32
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59