3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
0:57
説明
関連動画
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
さらに表示
簡易表示
0:57
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
2:57
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:32
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59
TC78B009FTGはセンサーレス制御を搭載し、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:26