ファン・ブロアー向け、センサーレスBLDCモータードライバ:TC78B009FTG
5:52
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
関連動画
In モータードライバー
-
動画を再生 3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:57
-
動画を再生 車載用モータードライバーIC TB9120AFTG
車載用モータードライバーIC TB9120AFTG
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59
-
動画を再生 車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
-
動画を再生 ホールセンサー不要の3相BLDCモーター用プリドライバー:TC78B009FTG
ホールセンサー不要の3相BLDCモーター用プリドライバー:TC78B009FTG
TC78B009FTGはセンサーレス制御を搭載し、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:26
-
動画を再生 広電圧範囲,2AデュアルHブリッジドライバーIC:TC78H660
広電圧範囲,2AデュアルHブリッジドライバーIC:TC78H660
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
-
動画を再生 高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
2:57