低電圧駆動対応 高分解能ステッピングモータードライバーIC:TC78H670FTG
4:59
説明
関連動画
TC78H670FTGは,モーター駆動用電源2.5Vから16Vに対応しており、バッテリー駆動のモバイル機器やUSB駆動機器、9~12Vの電圧が必要となる機器など様々なアプリケーションに最適なステッピングモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
4:59
TC78H670FTGは,モーター駆動用電源2.5Vから16Vに対応しており、バッテリー駆動のモバイル機器やUSB駆動機器、9~12Vの電圧が必要となる機器など様々なアプリケーションに最適なステッピングモータードライバーICです。
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
2:57
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
車載ボディ系モーター駆動に必要なベクトル制御機能やゲートドライバーを搭載したSmartMCD™を使用したモーター制御回路です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:32
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:57