小型でシンプルDCブラシ付きモータードライバーIC:TB67H450FNG
2:10
説明
関連動画
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
2:10
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
カーボンニュートラルの流れで電動二輪車が人気化し、急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車用急速充電器向け3kW電源です。
3:41
近年、データセンターで消費される電力が増大しており、サーバー用電源には、効率向上、損失低減が強く求められています。本リファレンスデザインは、ITTF(Interleaved Two Transistor Forward)方式AC-DCコンバーターを用いた、最大1.1kWを出力するサーバー用高効率電源です。
3:48
産業設備向けに3相AC電源が使用され、海外では400V系が普及。本デザインは3相AC400V入力・DC750V出力のPFC電源で、Vienna整流回路による3レベル動作で高効率、最大5kW供給可能。
3:40
生成AI普及でAIサーバー需要急増。本デザインは3kW電源を採用し、当社SiC MOSFET搭載で高電力密度を実現
3:45
3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vで最大10kW出力可能です。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用できます。
2:51
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。 本リファレンスデザインは当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載した、1Uラックに搭載可能な48Vサーバー向け1.6kW LLC方式AC-DCコンバーターです。
3:15