ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)
1:31
説明
関連動画
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
さらに表示
簡易表示
1:31
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
0:53