ロードロップアウトレギュレーター
0:53
説明
関連動画
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 民生/個人用機器
-
動画を再生 超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
-
動画を再生 自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
-
動画を再生 USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)
ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
1:31
-
動画を再生 AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) 技術
AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) 技術
AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) は、負荷トルクに合わせてリアルタイムに駆動電流を自動最適化する東芝オリジナルのステッピングモータ駆動技術です。不要な電流を削減し、圧倒的な省電力化と発熱抑制を実現します。
3:21