車載ヘッドアップディスプレイデモ紹介 -2018-
1:28
説明
関連動画
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
さらに表示
簡易表示
1:28
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
0:52
1:36
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28
2:05
1:17
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57