M470(TXファミリー)ACサーボリファレンスモデル紹介 -2018-
1:44
説明
関連動画
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
さらに表示
簡易表示
1:44
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:36
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
1:09