1.6kW スイッチング電源リファレンスボード紹介 -2018-
2:28
説明
関連動画
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
さらに表示
簡易表示
2:28
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
2:05
0:52
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57
1:17