-
動画を再生 車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
-
動画を再生 画像認識AIプロセッサ Visconti™ -車載編-
画像認識AIプロセッサ Visconti™ -車載編-
画像認識AIプロセッサVisconti5は、従来のEnhanced CoHOGに加え、ディープラーニングによる画像認識機能の搭載により、多様な対象物の認識を高精度、高速に、低消費電力で可能にしました。
3:12
-
動画を再生 HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:21
-
動画を再生 車載用大電流モータドライバIC (TB9111FTG)
車載用大電流モータドライバIC (TB9111FTG)
TB9111FTGは、パワースライドドア、パワーシート、バックドアなどの自動車ボディ系に最適な30A~50AのハーフブリッジドライバICです。 パワーMOSFET 2個とコントローラを内蔵した3in1パッケージ技術によりECUの小型化に貢献します。
3:00
-
動画を再生 EPSや車載ボディ系アプリに適したHブリッジ・プリドライバIC TB9057FG
EPSや車載ボディ系アプリに適したHブリッジ・プリドライバIC TB9057FG
TB9057FGは、車載向けDC ブラシ付きモータ用のプリドライバICです。 各種異常検出機能を搭載しており、異常検出条件は外付け素子にて調整を行うことが可能です。
1:05
-
動画を再生 機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
0:55
-
動画を再生 ECUの小型化を提案するBLDCセンサレスモータプリドライバIC TB9061AFNG
ECUの小型化を提案するBLDCセンサレスモータプリドライバIC TB9061AFNG
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
-
動画を再生 車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整などに適した TB9120FTG(ステッピングモータドライバ
車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整などに適した TB9120FTG(ステッピングモータドライバ
この製品は、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる車載用定電流2相ステッピングモータドライバIC です。最大電流定格1.5Aを実現する、オン抵抗(上下和)0.7Ω(typ)のDMOSFETと、1/32ステップまで対応可能なマイクロステップによる擬似正弦波を生成する制御回路を小型QFNパッケージ(6mm×6mm)に封入しました。車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整、各種バルブ制御等、ステッピングモータ用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。
1:11
-
動画を再生 小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
-
動画を再生 画像認識プロセッサVisconti™ -2018-
画像認識プロセッサVisconti™ -2018-
先進運転支援システム(ADAS)に求められる高精度な画像認識(夜間の歩行者検知)を高速&低消費電力で実現します。
1:30