機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
0:52
説明
関連動画
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
さらに表示
簡易表示
0:52
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
2:04
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
1:56
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33