車載MOSFET 新SMDパッケージ“L-TOGL™”のご紹介
2:18
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
関連動画
In 自動車
-
動画を再生 CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
CXPI レスポンダー用インタフェースIC TB9033FTG
TB9033FTGは、業界初のハードウェアロジックを搭載した車載通信規格CXPIインターフェースICです。(開発中) 本製品は、CXPIバスによる送受信とGPIOをハードウェアで制御し、ソフトウェア開発を不要にすることで開発期間の短縮に貢献します。また、ステアリングスイッチやメータークラスタースイッチなどのボディ系アプリケーションに応用可能です。CXPIは次世代車載サブネットワークとしての普及が期待されており、当社はCXPI対応製品の開発を進め、車載ネットワークの進化に貢献してまいります。
2:39
-
動画を再生 車載用モーター駆動ゲートドライバー
車載用モーター駆動ゲートドライバー
新たに開発された2つのゲートドライバー、TB9103FTG(ブラシ付きモーター用)とTB9084FTG(ブラシレスモーター用)をご紹介します。これらは車載ボディー系、電動ポンプ、モータージェネレーター向けに設計されており、本概要では両製品を活用したアプリケーション例と各製品の特長を示します。
5:33
-
動画を再生 製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
-
動画を再生 車載MOSFET用新パッケージ紹介: DFN2020B(WF)
車載MOSFET用新パッケージ紹介: DFN2020B(WF)
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56
-
動画を再生 車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
-
動画を再生 機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
0:52