EPSや車載ボディ系アプリに適したHブリッジ・プリドライバIC TB9057FG
1:01
説明
関連動画
TB9057FGは、車載向けDC ブラシ付きモータ用のプリドライバICです。 各種異常検出機能を搭載しており、異常検出条件は外付け素子にて調整を行うことが可能です。
さらに表示
簡易表示
1:01
TB9057FGは、車載向けDC ブラシ付きモータ用のプリドライバICです。 各種異常検出機能を搭載しており、異常検出条件は外付け素子にて調整を行うことが可能です。
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
新たに開発された2つのゲートドライバー、TB9103FTG(ブラシ付きモーター用)とTB9084FTG(ブラシレスモーター用)をご紹介します。これらは車載ボディー系、電動ポンプ、モータージェネレーター向けに設計されており、本概要では両製品を活用したアプリケーション例と各製品の特長を示します。
5:33
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
0:52
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
1:56
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33