-
動画を再生 自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
-
動画を再生 Low Drop-out Regulator
Low Drop-out Regulator
Toshiba's LDO achieves industry's best-in-1 class ripple rejection ratio and load transient response. This helps to minimize output voltage fluctuations.
0:52
-
動画を再生 USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
-
動画を再生 モーター速度一定制御
モーター速度一定制御
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
2:10
-
動画を再生 東芝 Low Voltage MOSFET U-MOS IX-H
東芝 Low Voltage MOSFET U-MOS IX-H
東芝U-MOS IX-H Low Voltage MOSFETは、プロセス技術とパッケージング技術でRon・Qossの低減を業界最高水準(※)で達成しました。 (※2017年12月時点。当社調べ。)
1:59
-
動画を再生 監視カメラソリューション
監視カメラソリューション
監視カメラリファレンスモデルのデモ動画です。東芝ARM(R)コア搭載マイコンTMPM342FYXBGで監視カメラレンズの全モータを制御しています。
2:52
-
動画を再生 高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
-
動画を再生 低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14
-
動画を再生 DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
両面からの放熱が可能なDSOP Advanceパッケージを紹介
2:32
-
動画を再生 東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16