ロードロップアウトレギュレーター
0:53
説明
関連動画
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 産業用機器
-
動画を再生 自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
自動進角制御技術 (Intelligent Phase Control)
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
-
動画を再生 東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
-
動画を再生 低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
-
動画を再生 超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
-
動画を再生 東芝フォトリレー新パッケージP-SON登場
東芝フォトリレー新パッケージP-SON登場
東芝独自のCOC 3層積チップ技術から生まれた新パッケージ品です。従来の2.54SOP6パッケージに対し上位スペックで、実装面積は約84%小型化しました。
0:57