-
動画を再生 東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
-
動画を再生 高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
-
動画を再生 モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
-
動画を再生 東芝モーターコントロールドライバー評価ボードの紹介
東芝モーターコントロールドライバー評価ボードの紹介
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
-
動画を再生 センサ制御向け・Arm®コア搭載東芝マイコンTXファミリーM060グループ評価ボード
センサ制御向け・Arm®コア搭載東芝マイコンTXファミリーM060グループ評価ボード
M060グループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:04
-
動画を再生 低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
低耐圧MOSFET U-MOSⅨ-H 100Vシリーズの紹介
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM4Gグループ評価ボード
Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM4Gグループ評価ボード
東芝マイコンM4Gグループ搭載の評価ボードを御紹介します。 M4Gグループは、多彩なインタフェースと通信チャネルを搭載し、MFP/AV機器など高速データ処理に適した汎用マイコンです。
1:30
-
動画を再生 DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
両面からの放熱が可能なDSOP Advanceパッケージを紹介
2:32
-
動画を再生 超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
-
動画を再生 ロードロップアウトレギュレーター
ロードロップアウトレギュレーター
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
0:53
- その他をロード