1.6 kW T型3电平PFC电源参考设计介绍
4:19
描述
相关视频
使用T型3电平PFC电源,可提高服务器和其它应用中所采用的大容量电源的效率并减小其尺寸。东芝网站上发布了多种设计信息,可用作参考设计。
查看更多
查看更少
4:19
使用T型3电平PFC电源,可提高服务器和其它应用中所采用的大容量电源的效率并减小其尺寸。东芝网站上发布了多种设计信息,可用作参考设计。
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:37
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
3:49
这是使用TC78B011FTG的无感正弦无刷电机驱动电路的介绍。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
5:00
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
该参考设计提供具有 5 电平输出的多电平逆变器。其采用150 V MOSFET来驱动AC 200 V电机。 东芝网站上发布了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
4:03
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09