1.6kW服务器电源(升级版)参考设计
4:37
描述
        相关视频
      得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
查看更多
        查看更少
      
  
        4:37
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
The three-phase brushless DC motor drive circuit, which combines six MOSFETs (TPH1R204PB, TPH2R408QM) and a gate driver (TB67Z833SFTG), enables compact yet highly efficient motor control. It supports various input modes. This reference design provide
3:53
3-phase 400V AC (common outside Japan) powers this PFC supply, converting to 750V DC. Using Vienna rectifier for efficient 3-level operation, it delivers up to 5kW.
3:12
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09