使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
5:00
描述
相关视频
这是使用TC78B011FTG的无感正弦无刷电机驱动电路的介绍。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
查看更多
查看更少
5:00
这是使用TC78B011FTG的无感正弦无刷电机驱动电路的介绍。该设计允许使用GUI轻松配置电机预驱动器。
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
3:49
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸1.6kW服务器电源实现了比现有设计更高的效率。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
4:37
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09