过温检测IC ThermoflaggerTM“TCTH021AE”的应用电路
3:49
描述
相关视频
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
查看更多
查看更少
3:49
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
The three-phase brushless DC motor drive circuit, which combines six MOSFETs (TPH1R204PB, TPH2R408QM) and a gate driver (TB67Z833SFTG), enables compact yet highly efficient motor control. It supports various input modes. This reference design provide
3:53
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28