使用SiC MOSFET的3相逆变器
4:45
描述
相关视频
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
查看更多
查看更少
4:45
该参考设计提供使用SiC MOSFET的3相逆变器。SiC MOSFET能够高效驱动额定电压高达AC 440 V的电机。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
The TB9033FTG is the industry's first CXPI interface IC with hardware logic for automotive communication standards. (Under development) This product contributes to shortening development period by eliminating the need for software development.
2:35
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
13:36
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
3:59
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
2:21