车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
2:21
描述
相关视频
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
查看更多
查看更少
2:21
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
本视频介绍了使用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路的参考设计。支持MBB/BBM模式切换,并且在小电路板上实现了理想的二极管特性。
3:59
The TB9M003FG integrates motor gate drivers, MCU, and peripheral components into a 1 chip. It also enables sensorless 1 shunt vector control, contributing to the miniaturization of ECU boards and systems, and simplifying board and system design.
4:56
The TB9033FTG is the industry's first CXPI interface IC with hardware logic for automotive communication standards. (Under development) This product contributes to shortening development period by eliminating the need for software development.
2:35
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06