车载MOSFET新型SMD封装“L-TOGL™”介绍
2:21
描述
相关视频
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
查看更多
查看更少
2:21
L-TOGL™通过新的封装技术实现了大电流工作,以及行业领先的低损耗和低发热特性。
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
3:36
Toshiba's Thermoflagger™ ICs combined with PTC thermistors detects over temperature of electronic devices. Thermoflagger™ can offer an inexpensive, low current consumption solution which can detect a wide area of abnormal over temperature conditions.
13:36
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09
东芝电子元件及存储装置株式会社使用300mm硅晶圆制造功率半导体,为实现碳中和和抑制功耗增加做出贡献。
1:47
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38